Conector de placa de circuito impresso - MSTBOA 2,5/ 6-GL-5,08 RNSO AU - 1739156

Nenhuma figura disponível

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 6, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Combinável com família MSTB 2,5
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1739156
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356290449
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,190 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)