Conector de placa de circuito impresso - KGG-MSTB 2,5-ST-SET CFS2 - 1739127

Nenhuma figura disponível

, tensão de teste (III/2): , corrente nominal (Ex): , tensão nominal (Ex): , número de polos: 0, passo: 5 mm, : , cor: verde, superfície de contato:tipo de conexão Estanho, montagem: ,

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1739127
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356289979
Peso por unidade (exclusive embalagem) 89,600 GRM