Borne de placa de circuito impresso - MKDS 1/ 4-3,81 GY7035 - 1739033

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, tensão nominal: 200 V, passo: 3,81 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: cinza claro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1739033
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356285681
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,716 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!