Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 9-ST BD:11-19 - 1738928

A figura exibe uma variante de produto de 10 pólos na cor verde

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 9, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1738928
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918214166
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,614 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!