Conector de placa de circuito impresso - MSTBA 2,5/ 3-G THT GY7035 - 1738759

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 5 mm, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1738759
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356285544
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,283 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930