Conector de placa de circuito impresso - TPC 16/ 7-ST-10,16 CP BDL1-UHQ - 1738746

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 76 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 7, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1738746
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356285292
Peso por unidade (exclusive embalagem) 168,750 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem IN (Índia)