Borne de placa de circuito impresso - MKKDS 1,5/11-5,08 BD12-22/1-11 - 1738652

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, passo: 5,08 mm, número de polos: 11, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1738652
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356284806
Peso por unidade (exclusive embalagem) 36,296 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010