Borne de placa de circuito impresso - MK3DS 1/ 8-3,81 BK - 1738610

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, passo: 3,81 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1738610
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356284295
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,498 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010