Conector de placa de circuito impresso - SPC 16/ 3-ST-10,16 BD:L+-L- - 1738555

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 76 A, número de polos: 3, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1738555
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356295024
Peso por unidade (exclusive embalagem) 24,736 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem IN (Índia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!