Borne de placa de circuito impresso - SPT 5/ 5-V-7,5-ZB BD:L1-PE - 1738403

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, passo: 7,5 mm, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1738403
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356284011
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,241 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!