Borne para placa de circuito impresso - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB RD/BK BD++-- - 1738393

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, tensão nominal: 1000 V, passo: 7,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • Certificação 600 V UL irrestrita através de pinagem ziguezague compacta
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1738393
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356284004
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010