Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/18-ST-5,08 CS2 - 1738306

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 18, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1738306
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356283373
Peso por unidade (exclusive embalagem) 26,216 GRM