Borne para placa de circuito impresso - ZFK3DSA 1,5-5,08-14 BD1-14/A/B - 1738157

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 14, tipo de conexão: conexão à mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1738157
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356283274
Peso por unidade (exclusive embalagem) 63,976 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010