Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 9-G-3,5 GY7035 - 1738076

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 9, passo: 3,5 mm, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1738076
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356281195
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,726 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930