Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 6-ST GY7035 LUB - 1738063

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 6, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1738063
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356280211
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,729 GRM