Conector de placa de circuito impresso - MDSTB 2,5/13-G1-5,08 AU - 1737961

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Caixa básica da placa de circuito impresso, número de polos: 13, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1737961
Quantidade de embalagem (VPE) 1