Borne para placa de circuito impresso - MKKDS 1,5/ 5-5,08 BD:6-10/1-5 - 1737886

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1737886
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356280730
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,706 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010