Conector de placa de circuito impresso - PC 5/ 3-STF-SH-7,62 - 1737543

A figura exibe variante de 4 polos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1737543
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 379 (CC-2009)
GTIN 4046356184212
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM