Conector de placa de circuito impresso - MSTBAW 2,5/ 2-G-5,08 HT - 1737310

Caixa básica da placa de circuito impresso, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Os separadores possibilitam a limpeza ou o encapsulamento da placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1737310
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356184373
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,085 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930