Borne de placa de circuito impresso - ZFKDSA 4-7,5- 6 GY BD:PE-L1SO - 1737268

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão nominal: 630 V, passo: 7,5 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: conexão à mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • Eixo para pontes separado para a conexão simples de vários polos a pontes conectoras
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1737268
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356183994
Peso por unidade (exclusive embalagem) 27,948 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)