Conector de placa de circuito impresso - FKCT 2,5 HC/ 8-ST-5,08 - 1737255

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1737255
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356182768
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,849 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!