Régua de pinos - PST 1,0/ 3-H-3,5 - 1737022

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Régua de pinos, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 250 V, número de polos: 3, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Adequado para processos de solda por onda e refusão
  • Geometria otimizada do pino para todos os conectores de réguas de pinos COMBICON
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1737022
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356183437
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,369 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem SK (Eslováquia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!