Header de passagem - GMSTBVA 2,5/12-G-7,62 BK - 1736959

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 400 V, número de polos: 12, passo: 7,62 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1736959
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918222826
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,871 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!