Borne de placa de circuito impresso - FFKDSA1/H-3,81/5,08- 5 - 1736955

A ilustração indica a variante de 10 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão nominal: 160 V, passo: 3,81 mm, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1736955
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356183789
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,560 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!