Borne de placa de circuito impresso - MKDSO 5/ 3-R-6,35 HT BK MST TS - 1736913

A figura exibe uma variante do produto de 3 polos

Borne de placa de circuito impresso, tensão nominal: 630 V, passo: 6,35 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1736913
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356184311
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,621 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)