Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 VPE500 - 1736007

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 6, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1736007
Quantidade de embalagem (VPE) 500 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
GTIN 4046356178976
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,311 GRM