Conector de placa de circuito impresso - MC 0,5/ 5-G-2,5 GY PIN26 - 1735202

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 4 A, número de polos: 5, passo: 2,5 mm, cor: cinza, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1735202
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356175067
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,322 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930