Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 4-G-5,08-LA AU - 1735015

A ilustração indica uma variante de 15 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Para a integração da indicação de estado dos contatos individuais graças ao indicador luminoso
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1735015
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918216146
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,680 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930