Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/10-ST-5,08 AU BD36-45 - 1734883

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 10, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: verde, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1734883
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918259013
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,614 GRM