Borne de placa de circuito impresso - GSMKDSN 1,5/ 4-7,62 BD:L21-K1 - 1734876

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, passo: 7,62 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1734876
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356170024
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,960 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010