Conector de placa de circuito impresso - GIC 2,5/ 7-G-7,62 GY - 1734834

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 7, passo: 7,62 mm, cor: cinza, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1734834
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
GTIN 4046356173582
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,388 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930