Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 AU BD:1-8 - 1734760

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1734760
Quantidade de embalagem (VPE) 1