Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,0/10-ST-3,5C8R1,10YENZ10 - 1734148

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector direto de placas de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 10, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: amarelo, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Conexão direta econômica com somente um componente
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1734148
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356167895
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,164 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)