Borne de placa de circuito impresso - ZFK3DS-ZFKKDS 1,5/ 6-5,08 SET - 1734119

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, passo: 5,08 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: conexão à mola, montagem: Solda por onda, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1734119
Quantidade de embalagem (VPE) 25 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356168281
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,841 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010