Borne de placa de circuito impresso - MK3DS 3/ 4-5,08 BDNZ 429 - 1733945

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, passo: 5,08 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1733945
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356166812
Peso por unidade (exclusive embalagem) 31,345 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010