Conector de placa de circuito impresso - FRONT-MC 1,5/ 8-STF-3,81 BU NZ - 1733796

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 8, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, cor: azul, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1733796
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356165716
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,852 GRM