Borne de placa de circuito impresso - GSMKDSPL 1,5/ 2-7,62 - 1733127

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, passo: 7,62 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 35 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1733127
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918234560
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,337 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010