Borne de placa de circuito impresso - MKDS 3/ 3-5,08 PIN 3,5MM - 1733004

A ilustração indica uma variante de produto de 2 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1733004
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918258962
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,930 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010