Conector de placa de circuito impresso - PC 4 HV/ 4-ST-7,62 BK CP23BDX1 - 1732674

Nenhuma figura disponível

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1732674
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356336826
Peso por unidade (exclusive embalagem) 17,793 GRM