Conector de placa de circuito impresso - MCD 1,5/14-G1F-3,81 BK - 1732658

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 14, passo: 3,81 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1732658
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356159746
Peso por unidade (exclusive embalagem) 17,997 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!