Borne de placa de circuito impresso - MK3DS 3/12-5,08 BD:1-36 - 1732513

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, passo: 5,08 mm, número de polos: 12, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde. O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1732513
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918231156
Peso por unidade (exclusive embalagem) 93,092 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010