Borne de placa de circuito impresso - MK3DS 3/21-5,08 BD:1-63 - 1732429

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, passo: 5,08 mm, número de polos: 21, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde. O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1732429
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918379896
Peso por unidade (exclusive embalagem) 161,233 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010