Borne de placa de circuito impresso - MKDSN 1,5/12 BD:1-12 - 1732254

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 13,5 A, passo: 5 mm, número de polos: 12, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1732254
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918244026
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,976 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!