Conector de placa de circuito impresso - GMSTBA 2,5/ 6-G-7,62 AU - 1732144

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 6, passo: 7,62 mm, cor: verde, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1732144
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918225650
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930