Borne de placa de circuito impresso - ZFKDS 2,5-5,08-EX - 1732137

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal (Ex): 22 A, tensão nominal (Ex): 137 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 1, tipo de conexão: conexão à mola, montagem: Solda por onda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Cumpre os exigentes requisitos de segurança do tipo de proteção contra ignição "Ex e" conforme IEC 60079-7 para áreas potencialmente explosivas
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1732137
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Página de catálogo Página 161 (C-1-2013)
GTIN 4046356280679
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,359 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!