Borne de placa de circuito impresso - PT 2,5/10-5,0-H BD:E26-24V - 1732085

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 10, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Grande capacidade de conexão através de área de borne retangular
  • Permite a conexão de dois condutores
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1732085
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356162838
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,860 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)