Conector de placa de circuito impresso - IPC 16/ 4-ST-10,16 BK BDNZ9408 - 1731963

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 76 A, número de polos: 4, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Conector invertido com contatos de pino para saídas de equipamento com proteção contra contato ou conexões cabo a cabo suspensas
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1731963
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356157834
Peso por unidade (exclusive embalagem) 36,796 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)