Borne de placa de circuito impresso - ZFK4DSA 1,5-5,08-16 BK - 1731918

A ilustração indica uma variante de 10 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 16, tipo de conexão: conexão à mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1731918
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356158701
Peso por unidade (exclusive embalagem) 113,899 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)