Conector de placa de circuito impresso - MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 BK - 1731879

A ilustração indica uma variante de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão para crimp, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão econômica de condutores pé-montados em grandes quantidades
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1731879
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356158510
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,110 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000
País de origem PL (Polônia)