Conector de placa de circuito impresso - PCC 4/ 3-ST-7,62 BK - 1731866

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 20 A, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão para crimp, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão econômica de condutores pé-montados em grandes quantidades
  • Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1731866
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356158503
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,970 GRM